Gruppi merceologici
Sfere portanti con alloggiamento in plastica
K1827

Sfere portanti con alloggiamento in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e coperchio in POM.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Versione:Acciaio inox temprato.Nota:Nelle sfere portanti le parti in plastica blu sono certificate e adatte all'uso nell'industria alimentare.
L'Assenza di fessure nel coperchio di chiusura impedisce l'accumularsi dello sporco.

I fori di pulizia sul lato inferiore dell'alloggiamento permettono di pulire facilmente i rulli sferici.

Velocità di trasporto fino a 1,5 m/s.

Conforme alle norme alimentari: Food Grade, Regolamento UE 1935/2004, Regolamento UE 10/2011.
Range di temperatura: Da -30 °C a +50 °C (fino a +30 °C per la sfera di carico in plastica)Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfere portanti

Forma A: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in POM
Forma B: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in acciaio Inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1827 Sfere portanti con alloggiamento in plastica 123 kB

Disegni (sintesi completa)

Sfere portanti con alloggiamento in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1DKHH1H2Fattore
di carico C
(N)
Sistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1827.150Asfera in POM243115,87520,59,54,5200inserimento a pressione 7,72 €
K1827.220Asfera in POM364522,22530,5104,5250inserimento a pressione 14,16 €
K1827.300Asfera in POM45553037145,5350inserimento a pressione 23,91 €
K1827.440Asfera in POM627544,553,5199500inserimento a pressione 76,51 €
K1827.151Bsfera in acciaio inox243115,87520,59,54,5200inserimento a pressione 9,81 €
K1827.221Bsfera in acciaio inox364522,22530,5104,5250inserimento a pressione 17,41 €
K1827.301Bsfera in acciaio inox45553037145,5350inserimento a pressione 25,38 €
K1827.441Bsfera in acciaio inox627544,553,5199500inserimento a pressione 78,22 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33