Gruppi merceologici
Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura, ripiegabili, forma B
K1850_B

Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura, ripiegabili,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4401.

Versione:rettificati e lucidati o sabbiati opachi.Nota:Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.

Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.

Forma A: con chiave
Forma B: non con chiave
Modalità di utilizzoTirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Utilizzo:- Industria automobilistica
- Ingegneria meccanica
- Cantieristica navale
- Settore aerospaziale
- Camper e roulotte
- Ingegneria biomedica
Montaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
FornituraIl supporto per il montaggio, così come le viti adatte (M4) e l'angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Viti (M5) per l'angolare di montaggio non comprese nella fornitura.
Nota disegno:
1) Battente della porta
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1850_B Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura, ripiegabili, forma B 364 kB

Disegni

Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura, ripiegabili, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Superficie
corpo base
A

BB1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADAcc.PrezzoOrdinare
K1850.1002356044Bsenza chiavelucidato1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 62,47 €
K1850.1012356044Bsenza chiavelucidato1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 62,47 €
K1850.1002356055Bsenza chiavesabbiato opaco1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 62,47 €
K1850.1012356055Bsenza chiavesabbiato opaco1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 62,47 €
N. ordineL

L1L2L3F=Forza di tenuta (N) Forza di
trazione
F1 N
Range di
temperatura
°C
S=Spessore battente
porta in mm
VitiCADAcc.PrezzoOrdinare
K1850.1002356044415,6118,6850100-2-12M4x6 62,47 €
K1850.1012356044415,6118,6850100-12-22M4x20 62,47 €
K1850.1002356055415,6118,6850100-2-12M4x6 62,47 €
K1850.1012356055415,6118,6850100-12-22M4x20 62,47 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33