DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminio. Tappi di copertura in plastica.Versione:nero o color alluminio verniciato a polvere. Tappi di copertura neri o color alluminio.Nota:Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il montaggio avviene senza trattamento meccanico dalla parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata della grandezza M6. Protetta contro lo smontaggio in posizione chiusa.
In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
In caso di chiusura a doppio incavo, una chiave a doppia mappa è fornita in dotazione.Nota disegno:
Azionamento: a) Chiavi universali b) Chiave quadra 8 mm c) Chiave a doppio incavo 5 mm
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.