K1230Morsetto piatto per cava a T in acciaio (set) |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e brunito.Nota:Con questi morsetti di bloccaggio piatti è possibile serrare pezzi lavorati molto bassi. L'effetto cuneo delle ganasce di serraggio preme il pezzo in modo stabile e sicuro sulla tavola della macchina. "H1" e "H3" si riferiscono alla massima profondità della cava a T a norma DIN 650. Per ottenere altezze di serraggio inferiori con una minore profondità di cava, il pezzo di serraggio può essere rettificato di una quantità pari a H3.
Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.
La consegna avviene a coppie.Fornitura- 2x tenditore piatto per cava a T. - 2x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762. - 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Larghezza cava | B | B1 | H min.
| H max.
| H1 | H2 | H3 | L | L1 | F kN | F1 kN | Tipo di imballaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1230.122 | 12 | 18 | 12 | 2,5 | 13,5 | 31 | 11 | 5 | 52 | 1,8 | 5 | 0,6 | 1 pz = 1 coppia |  | | 93,61 € | | K1230.142 | 14 | 22 | 14 | 1,5 | 13,5 | 34 | 11 | 5 | 55 | 1,8 | 5,5 | 0,7 | 1 pz = 1 coppia |  | | 103,62 € | | K1230.162 | 16 | 25 | 16 | 2,5 | 17 | 41 | 15 | 6 | 68 | 2,5 | 8 | 0,9 | 1 pz = 1 coppia |  | | 119,70 € | | K1230.182 | 18 | 28 | 18 | 1,5 | 16 | 43 | 15 | 6 | 71 | 2,5 | 9 | 1 | 1 pz = 1 coppia |  | | 123,64 € | | K1230.222 | 22 | 35 | 22 | 4,5 | 21,5 | 53 | 20 | 9 | 89 | 3 | 16 | 1,9 | 1 pz = 1 coppia |  | | 199,83 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|