DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da bonifica. Leva di serraggio in acciaio da bonifica. Versione:Corpo base brunito. Superficie di serraggio rettificata. Leva di serraggio Forma C nichelata.Nota:La leva di serraggio può essere allineata orizzontalmente e verticalmente con incrementi di 90° in modo semplice allentando il perno filettato.
Il pezzo in lavorazione può essere bloccato con una forza di serraggio costante grazie alle superfici integrate nella leva di serraggio a forma di C.Vantaggi:- Forze di serraggio elevate - Superfici di serraggio rettificate - La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzoNota disegno:
1) vite di regolazione 2) vite a testa cilindrica 3) perno filettato 4) posizione di riposo 5) corsa di precarico 6) posizione iniziale di serraggio 7) posizione serrata
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.