Gruppi merceologici
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo
K1749

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio K1746 per serraggi multipli.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono il montaggio di altri supporti ottimizzando la profondità di bloccaggio.
Vantaggi:Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.FornituraMorsetto a V.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Nota disegno:
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma C: con livello
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1749 Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo 359 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, superfici di serraggio lisce

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, superfici di serraggio lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1749.0500112A647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 178,50 €
K1749.0720116A86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 326,00 €
K1749.1000116A101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 428,00 €

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1749.0500212B647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 221,00 €
K1749.0720216B86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 350,00 €
K1749.1000216B101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 451,00 €

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, con gradino

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, con gradino

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H2H3D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1749.0502312C717750253012,523,5M5M6-M12x30M12x253085 231,00 €
K1749.0505312C717750253012,553,5M5M6-M12x30M12x253085 221,00 €
K1749.0722316C91,298,67239,74421,323,5M6M6-M16x50M16X4050150 371,00 €
K1749.0725316C91,298,67239,74421,353,5M6M6-M16x50M16X4050150 374,00 €
K1749.1002316C107,5117,510042,66421,625M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 474,00 €
K1749.1005316C107,5117,510042,66421,655M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 470,00 €

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma D, con sovrametallo

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma D, con sovrametallo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1749.0500412D758150253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 189,00 €
K1749.0720416D951037239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 335,00 €
K1749.1000416D111,5121,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 437,00 €

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma E, con pin di bloccaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma E, con pin di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H5H6D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1749.0500512E74,580,55025301812,53,594,75M5M6-M12x30M12x253085 242,00 €
K1749.0720516E94,61027239,7442721,33,594,75M6M6-M16x50M16X4050150 409,00 €
K1749.1000516E11112110042,6644021,6594,75M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 508,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33