Gruppi merceologici
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate
K1749_B

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio K1746 per serraggi multipli.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono il montaggio di altri supporti ottimizzando la profondità di bloccaggio.
Vantaggi:Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.FornituraMorsetto a V.
Viti di fissaggio
Tasselli.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1749_B Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate 208 kB

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1749.0500212B647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 221,00 €
K1749.0720216B86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 350,00 €
K1749.1000216B101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 451,00 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33