Gruppi merceologici
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, con frenafiletto - inch
K0329 inch

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Corpo 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Puntale .
Molla .

Frenafiletto in nylon.

Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota:Per gli articoli in pollici, la misura delle forme D e S è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0329 inch Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, con frenafiletto - inch 235 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, con frenafiletto - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, con frenafiletto - inch

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard, con frenafiletto - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard, con frenafiletto - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard, con frenafiletto - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1T1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0329.A110-322,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.9056,61 €
K0329.A21/4-202,72,52071126170,450,22K0317.9066,61 €
K0329.AJ1/4-282,72,52071126170,450,22K0317.9066,61 €
K0329.A35/16-183,532281,41,22,57291,050,37K0317.9087,38 €
K0329.A43/8-16432291,41,638311,30,6K0317.9108,56 €
K0329.A51/2-13642810224104721,3K0317.91212,38 €
K0329.A65/8-117,5532142,52,55451003,93K0317.91619,40 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33