Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inox
K1517

Cerniere in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:L'angolo di apertura è di max. 270°.Accessori:Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata K1518Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1517 Cerniere in acciaio inox 153 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1517.558512A553885486,3122 12,85 €
K1517.558516A553885486,3162 14,38 €
K1517.5511512B5538115456,3122 21,73 €
K1517.658515A655085486,3153 27,91 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33