Gruppi merceologici
Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente, con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox - inch
K0121 inch

Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione:Impugnatura acciaio inox con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0121 inch Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente, con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox - inch 293 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente, con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H3H4AA1Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0121.11A4X20acciaio inox13/8-1619282040,5126568,5831072420 45,70 €
K0121.11A4X30acciaio inox13/8-1619282040,5126568,5831072430 45,70 €
K0121.11A4X40acciaio inox13/8-1619282040,5126568,5831072440 46,01 €
K0121.11A4X45acciaio inox13/8-1619282040,5126568,5831072445 46,01 €
K0121.11A4X50acciaio inox13/8-1619282040,5126568,5831072450 46,01 €
K0121.11A4X60acciaio inox13/8-1619282040,5126568,5831072460 46,01 €
K0121.11A5X20acciaio inox11/2-1319282040,5126568,5831072420 45,70 €
K0121.11A5X30acciaio inox11/2-1319282040,5126568,5831072430 45,70 €
K0121.11A5X40acciaio inox11/2-1319282040,5126568,5831072440 46,01 €
K0121.11A5X45acciaio inox11/2-1319282040,5126568,5831072445 46,01 €
K0121.11A5X50acciaio inox11/2-1319282040,5126568,5831072450 46,01 €
K0121.11A5X60acciaio inox11/2-1319282040,5126568,5831072460 46,01 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33