Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox - inch
K0364 inch

Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox -...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elementi in acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
Resistente alla corrosione. Possibilità di fissaggio per cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0364 inch Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox - inch 193 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0364.23CLL08253/165,25140,5626,518,73/1613 18,48 €
K0364.23CLL12253/165,25140,75626,525,053/1613 18,83 €
K0364.23CLL16253/165,25141,0626,531,43/1613 20,21 €
K0364.23CLL20253/165,25141,25626,537,753/1613 20,51 €
K0364.23CML08251/47,2140,56,926,519,61/424 20,01 €
K0364.23CML12251/47,2140,756,926,525,951/424 20,46 €
K0364.23CML16251/47,2141,06,926,532,31/424 20,91 €
K0364.23CML20251/47,2141,256,926,538,651/424 21,67 €
K0364.23CML24251/47,2141,56,926,5451/424 22,64 €
K0364.23CML28251/47,2141,756,926,551,351/424 23,68 €
K0364.23CML32251/47,2142,06,926,557,71/424 24,20 €
K0364.23CNL16255/169,5141,07,926,533,35/1638 21,05 €
K0364.23CNL20255/169,5141,257,926,539,655/1638 21,50 €
K0364.23CNL24255/169,5141,57,926,5465/1638 22,33 €
K0364.23CNL28255/169,5141,757,926,552,355/1638 22,81 €
K0364.23CNL32255/169,5142,07,926,558,75/1638 23,23 €
K0364.31COL16333/811,5191,08,834,634,23/854 22,32 €
K0364.31COL20333/811,5191,258,834,640,553/854 22,80 €
K0364.31COL24333/811,5191,58,834,646,93/854 23,55 €
K0364.31COL28333/811,5191,758,834,653,253/854 23,93 €
K0364.31COL32333/811,5192,08,834,659,63/854 25,63 €
K0364.31CUL16337/1613191,09,734,635,17/1674 26,92 €
K0364.31CUL20337/1613191,259,734,641,457/1674 27,47 €
K0364.31CUL24337/1613191,59,734,647,87/1674 28,55 €
K0364.31CUL28337/1613191,759,734,654,157/1674 29,10 €
K0364.31CUL32337/1613192,09,734,660,57/1674 30,16 €
K0364.31CUL36337/1613192,59,734,673,27/1674 32,41 €
K0364.31CUL40337/1613193,09,734,685,97/1674 37,14 €
K0364.31CPL16331/215191,01034,635,41/296 26,92 €
K0364.31CPL20331/215191,251034,641,751/296 27,47 €
K0364.31CPL24331/215191,51034,648,11/296 28,55 €
K0364.31CPL28331/215191,751034,654,451/296 29,10 €
K0364.31CPL32331/215192,01034,660,81/296 30,16 €
K0364.31CPL36331/215192,51034,673,51/296 32,41 €
K0364.31CPL40331/215193,01034,686,21/296 37,14 €
K0364.31CQL16335/819201,013,334,638,75/8150 70,11 €
K0364.31CQL20335/819201,2513,334,645,055/8150 70,11 €
K0364.31CQL24335/819201,513,334,651,45/8150 71,03 €
K0364.31CQL28335/819201,7513,334,657,755/8150 72,86 €
K0364.31CQL32335/819202,013,334,664,15/8150 74,86 €
K0364.31CQL36335/819202,513,334,676,85/8150 77,63 €
K0364.31CQL40335/819203,013,334,689,55/8150 85,02 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33