Группы товаров
Ручки профильные, алюминий, рифленые, Г-образный профиль
K0232_B

Ручки профильные, алюминий, рифленые, Г-образный профиль

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Алюминиевый профиль, гладко шлифованный, матовый натурального цвета или черного анодированного цвета.Указание:Любая другая длина.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0232_B Ручки профильные, алюминий, рифленые, Г-образный профиль 110 kB

Чертежи

Ручки профильные, алюминий, рифленые, Г-образный профиль

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаA

DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0232.20301натуральный цвет анодированныйB30M4264525200 по запросу
K0232.20302чёрный анодированныйB30M4264525200 по запросу
K0232.20451натуральный цвет анодированныйB45M4266025200 по запросу
K0232.20452чёрный анодированныйB45M4266025200 по запросу
K0232.20701натуральный цвет анодированныйB70M4268525200 по запросу
K0232.20702чёрный анодированныйB70M4268525200 по запросу
K0232.20901натуральный цвет анодированныйB90M42610525200 по запросу
K0232.20902чёрный анодированныйB90M42610525200 по запросу
K0232.21051натуральный цвет анодированныйB105M42612025200 по запросу
K0232.21052чёрный анодированныйB105M42612025200 по запросу
K0232.21201натуральный цвет анодированныйB120M42613525200 по запросу
K0232.21202чёрный анодированныйB120M42613525200 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33