Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Данная бугельная рукоятка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.
Благодаря закрытой гладкой конструкции ее удобно чистить.
Материал:Бугельная ручка EN AW-6060.
Болт, гайка и подкладная шайба из нержавеющей стали.
Исполнение: Черный или серебристый.Монтаж:Форма А со стороны обслуживания.
Форма В с обратной стороны.
Преимущества:Стопорный элемент для открытия и закрытия крышек,
ограждений и кожухов.
Области применения: машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, станкостроение и мебельная промышленность.
Прочность на кручение и удобство для пользователя.
Объем поставкиФорма A содержит крепежные болты, а также соответствующие подкладные шайбы и гайки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1641 Бугельные ручки из алюминия 112 kB

Чертежи (общий обзор)

Бугельные ручки из алюминия

Бугельные ручки из алюминия, монтаж с лицевой стороны

подробнее

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
A

BCDHH1LSДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1641.1100051Aсо сквозным отверстиемчерный100179,5M53320122201000 по запросу
K1641.1120061Aсо сквозным отверстиемчерный1202111,4M63925146241000 по запросу
K1641.1140081Aсо сквозным отверстиемчерный1402414,2M84530170281000 по запросу
K1641.1160081Aсо сквозным отверстиемчерный1602815,5M85230194321000 по запросу
K1641.1180101Aсо сквозным отверстиемчерный1803116M105840218361000 по запросу
K1641.1100053Aсо сквозным отверстиемсеребристый100179,5M53320122201000 по запросу
K1641.1120063Aсо сквозным отверстиемсеребристый1202111,4M63925146241000 по запросу
K1641.1140083Aсо сквозным отверстиемсеребристый1402414,2M84530170281000 по запросу
K1641.1160083Aсо сквозным отверстиемсеребристый1602815,5M85230194321000 по запросу
K1641.1180103Aсо сквозным отверстиемсеребристый1803116M105840218361000 по запросу

Бугельные ручки из алюминия, монтаж с обратной стороны

подробнее

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
A

BCDHLSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1641.2100051Bс внутренней резьбойчерный100179,5M533122207,51000 по запросу
K1641.2120061Bс внутренней резьбойчерный1202111,4M6391462491000 по запросу
K1641.2140081Bс внутренней резьбойчерный1402414,2M84517028121000 по запросу
K1641.2160081Bс внутренней резьбойчерный1602815,5M85219432121000 по запросу
K1641.2180101Bс внутренней резьбойчерный1803116M105821836151000 по запросу
K1641.2100053Bс внутренней резьбойсеребристый100179,5M533122207,51000 по запросу
K1641.2120063Bс внутренней резьбойсеребристый1202111,4M6391462491000 по запросу
K1641.2140083Bс внутренней резьбойсеребристый1402414,2M84517028121000 по запросу
K1641.2160083Bс внутренней резьбойсеребристый1602815,5M85219432121000 по запросу
K1641.2180103Bс внутренней резьбойсеребристый1803116M105821836151000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33