[-de-] Homepage Random 3
[-de-] Callback
[-de-] Für Lieferanten
[-de-] Lieferkonditionen
[-de-] AGBs
K0870_ST
[-de-] Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931/ISO 4014, Stahl
[-de-] Home
[-de-] Produktneuheiten
[-de-] Produktneuheiten
[-de-] Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931/ISO 4014
[-de-] Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931/ISO 4014, Stahl
Arkusz danych K0870_ST Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014, stal
200 kB
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
718 kB
Powierzchnie śrub
121 kB
Klasy wytrzymałości
43,1 kB
K0870_ES
[-de-] Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931/ISO 4014, Edelstahl