K1711
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug,...
[-de-] Produkte
[-de-] Produktlinien
[-de-] 19" TECHNIK
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg
Arkusz danych K1711 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
149 kB
Technical information for telescopic slides
348 kB
Overview of items telescopic slides
41,5 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
K1799
[-de-] Fingergriffe Stahl
rund
K1793
[-de-] Fingergriffe Edelstahl
rund
K1799
[-de-] Bügelgriffe Stahl hochglanzverchromt, Rundprofil, Montage von der Rückseite
K0214
[-de-] Bügelgriffe Stahl rund hochglanzverchromt
K0202
[-de-] Bügelgriffe Aluminium eloxiert, Ovalprofil 12x8, Montage von der Rückseite
K0201
[-de-] Bügelgriffe Aluminium rund
K1793
[-de-] Bügelgriffe Edelstahl 1.4404, Rundprofil poliert oder gestrahlt, Montage von der Rückseite
K0216
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, Montage von der Bedienseite
K0217
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Griffsteg geriffelt, Montage von der Rückseite
K1127
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Deckel, Montage von der Bedienseite