K0261_L
[-de-] Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit...
[-de-] Produkte
[-de-] Produktlinien
NOVOgrip
[-en-] Knurled knobs, metal parts stainless steel
[-de-] Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit Außengewinde
Arkusz danych K0261_L Kółka radełkowane z gwintem zewnętrznym, elementy stalowe ze stali nierdzewnej, forma L
251 kB
K0261_D
[-de-] Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel
K0261_K
[-de-] Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel