K2334_C
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Transporttechnik
[-de-] Räder und Rollen
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile, Form C
-20 °C - +60 °C.
Arkusz danych K2334_C Stalowe kółka kierujące i podpierające do urządzeń, elektroprzewodzący bieżnik z TPE do profili aluminiowych, forma C
334 kB
K2334_A
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile, Form A
K2334_B
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile, Form B