K1132_E
[-de-] Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form E,...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
[-de-] Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412
[-de-] Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form E, abgewinkelt 90°, Vierkant
Arkusz danych K1132_E Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma E, kątowe 90°, czterokątne
175 kB
K1132_A
[-de-] Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form A, gerade
K1132_B
[-de-] Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form B, abgewinkelt 45°, Sechskant
K1132_C
[-de-] Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form C, abgewinkelt 90°, Sechskant
K1132_D
[-de-] Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form D, abgewinkelt 45°, Vierkant