K0351_D2
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D,...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
[-de-] Aufnahmebolzen, Auflagebolzen
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D, Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
Arkusz danych K0351_D2 Kołki ustalające z nasadką kulistą spłaszczoną, forma D, obustronny gwint wewnętrzny z otworem nieprzelotowym
260 kB
K0351_D1
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D, Innengewinde einseitig mit Sacklochbohrung
K0351_D3
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D, Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung