K2291
[-de-] Schubstangenspanner Stahl schwere Ausführung Haltekraft...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Schnellspanner, Kraftspanner
[-de-] Schubstangenspanner Stahl schwere Ausführung Haltekraft bis 33350 N
Arkusz danych K2291 Napinacz suwakowy ze stali, wersja ciężka Siła zacisku do 33 350 N
279 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K1463
[-de-] Schnellspanner Edelstahl horizontal
mit Kraftsensor
K1463
[-de-] Schnellspanner Edelstahl horizontal
mit Sicherheitsverriegelung und Kraftsensor
K1464
[-de-] Spannstücke verstellbar
für Schnellspanner mit Kraftsensor
K1482
[-de-] Steckverbinder mit Schraubanschluss
geschirmt
K1825
[-de-] Kraftsensor
für Schnellspanner
K0660
[-de-] Schnellspanner horizontal
mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
K0660
[-de-] Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung
mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
K0660
[-de-] Schnellspanner horizontal
mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
K0660
[-de-] Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung
mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
K0660
[-de-] Schnellspanner antistatisch horizontal
mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel