K1177_FS
[-de-] Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Scharniere
[-de-] Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm
[-de-] Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend
Arkusz danych K1177_B Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 240 mm, sprezyna zamykajaca
129 kB
Arkusz danych K1177_FS Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 240 mm, sprezyna zamykajaca
146 kB
K1177_FO
[-de-] Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder öffnend