K1174
[-de-] Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 75 mm
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Scharniere
[-de-] Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 75 mm
Arkusz danych K1174 Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm
163 kB
Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych
75,6 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K0434
[-de-] Scharniere
aus Kunststoff, aushängbar, links
K0434
[-de-] Scharniere
aus Kunststoff, aushängbar, rechts
K0435
[-de-] Scharniere
aus Kunststoff
K1963
[-de-] Scharniere Kunststoff, trennbar,
demontierbar
K0436
[-de-] Scharniere
aus Kunststoff, mit Klemmfunktion
K0437
[-de-] Scharniere
aus Kunststoff, mit Langlöcher
K0438
[-de-] Scharniere
aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar
K0439
[-de-] Scharniere
aus Kunststoff, mit Rastfunktion
K0440
[-de-] Scharniere
aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
K1195
[-de-] Scharnier
aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion