K1173_B
[-de-] Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Scharniere
[-de-] Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50 mm
[-de-] Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50 mm, Feder schließend
Arkusz danych K1173_B Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50 mm, sprezyna zamykajaca
172 kB
K1173_A
[-de-] Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50 mm, Feder öffnend