- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs ! Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition | D | D1 | A | B | H | L | R | S | Charge admissible max. kg | Couple de serrage Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2178.08 | standard | M8 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 400 | 9,81 |  | | Sur demande | | K2178.10 | standard | M10 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 17,5 | 10,9 | 9,7 | 450 | 16,7 |  | | Sur demande | | K2178.12 | standard | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 |  | | Sur demande | | K2178.16 | standard | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 |  | | Sur demande | | K2178.201 | standard | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 |  | | Sur demande | | K2178.20 | standard | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 |  | | Sur demande | | K2178.24 | standard | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 |  | | Sur demande | | K2178.30 | standard | M30 | 81 | 165,1 | 90 | 221,7 | 46 | 44,5 | 31,7 | 7000 | 588 |  | | Sur demande | | K2178.36 | standard | M36 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 11000 | 981 |  | | Sur demande | | K2178.42 | standard | M42 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 12500 | 981 |  | | Sur demande | | K2178.48 | standard | M48 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 88 | 57,2 | 44,4 | 13500 | 981 |  | | Sur demande | | K2178.112 | long | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 |  | | Sur demande | | K2178.116 | long | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 |  | | Sur demande | | K2178.1201 | long | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 |  | | Sur demande | | K2178.120 | long | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 |  | | Sur demande | | K2178.124 | long | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|