- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Supports à bille oscillante, vis de pression
- Inserts à picots
- Cimblots, têtes d'appui
- K0350
Cimblot à bout sphérique, forme A
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
- K0350
Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé forme D
- K0352
Cimblot cylindrique rectifié
- K0353
Cimblot cylindrique non rectifié
- K0354
Cimblot dégagé rectifié
- K0355
Cimblot dégagé non rectifié
- K0356
Lardon expansible
- K0292
Têtes d’appui en acier, trempé et rectifié, sans centrage
- K1832
Têtes d'appui avec capteur d'appui
- K0293
Pied lisse et cimblot DIN 6321
- K1094
Cimblot avec taraudage
- K1095
Douilles de fixation pour cimblot
- K0298
Pied fileté
- K0299
Pied fileté
- K0300
Colonne d’appui mâle
- K0301
Colonne d‘appui femelle
- K1302
Rallonge
- K0294
Têtes d’appui en acier, trempé et bruni
- K0295
Tête d’appui à embase
- K0296
Pied fileté DIN 6320 (Version 1971)
- K1105
Tête d’appui à surface réduite filetée
- K1105
Tête d’appui à surface réduite taraudée
- K0303
Pied de position
- K0297
Support réglable
- K0305
Têtes d’appui en acier, trempé, bruni et rectifié
- K0306
Appui de bride réglable avec contre-écrou
- K0307
Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie
- K1200
Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9.
- K0308
Vérin
- K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
- K0581
Butée réglable, inox avec capteur d’état
- K1633
Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique
- K1214
Butée coulissante pour profilés rainurés
- Éléments réglables en hauteur
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0293_CCimblot dégagé, Forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié.Nota :La forme C aplatie permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Boulons similaires : voir K0352, K0353, K0354 et K0355. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0293.406 | C | version courte | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | Sur demande | | K0293.408 | C | version courte | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | Sur demande | | K0293.410 | C | version courte | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | Sur demande | | K0293.412 | C | version courte | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | Sur demande | | K0293.416 | C | version courte | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | Sur demande | | K0293.420 | C | version courte | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | Sur demande | | K0293.425 | C | version courte | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | Sur demande | | K0293.506 | C | version longue | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | Sur demande | | K0293.508 | C | version longue | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | Sur demande | | K0293.510 | C | version longue | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | Sur demande | | K0293.512 | C | version longue | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | Sur demande | | K0293.516 | C | version longue | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | Sur demande | | K0293.520 | C | version longue | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | Sur demande | | K0293.525 | C | version longue | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|