Grupos de mercadorias
Adaptador de redução para sistema modular de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 138 mm
K1423

Adaptador de redução para sistema modular de 5 eixos UNILOCK...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Indicação:Os adaptadores de redução para o sistema modular de 5 eixos UNILOCK são usados para adaptar o tamanho do sistema 80 ao tamanho do sistema 138.
Assim, todos os elementos do sistema 80 podem ser encaixados.
Sob consulta:Outras versões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1423 Adaptador de redução para sistema modular de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 138 mm 280 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 138 493 kB

Desenhos

Adaptador de redução para sistema modular de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 138 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

SWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33