Grupos de mercadorias
Grampo de fixação baixa, regulável
K0853

Grampo de fixação baixa, regulável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico brunido.
Mordente temperado e brunido.
A superfície do batente do mordente é polida.
Indicação:O grampo de aperto de borda regulável é utilizado em conjunto com a placa suporte CL.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0853 Grampo de fixação baixa regulável 151 kB

Desenhos

Grampo de fixação baixa, regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1B2HH1H2JLL1L2F1
kN
M1
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0853.93108016258,51419,516777216,5103,66,5 sob consulta
K0853.93112022351320292291210526,513,57,419 sob consulta
K0853.93116030401726393013141373017,511,732 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33