Grupos de mercadorias
Manípulos bola com rosca macho - inch
K0253_AG inch

Manípulos bola com rosca macho - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0253_AG inch Manípulos bola com rosca macho - inch 256 kB

Desenhos

Manípulos bola com rosca macho - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
DD1D2D3HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
K0253.1A2X20açografite RAL 70211/4-20251217253220 sob consulta
K0253.1A25X20açocinza RAL 70351/4-20251217253220 sob consulta
K0253.1A26X20açovermelho RAL 30201/4-20251217253220 sob consulta
K0253.1A27X20açoamarelo RAL 10211/4-20251217253220 sob consulta
K0253.1A2X30açografite RAL 70211/4-20251217253230 sob consulta
K0253.1A25X30açocinza RAL 70351/4-20251217253230 sob consulta
K0253.1A26X30açovermelho RAL 30201/4-20251217253230 sob consulta
K0253.1A27X30açoamarelo RAL 10211/4-20251217253230 sob consulta
K0253.2A3X20açografite RAL 70215/16-183215,519333,52,620 sob consulta
K0253.2A35X20açocinza RAL 70355/16-183215,519333,52,620 sob consulta
K0253.2A36X20açovermelho RAL 30205/16-183215,519333,52,620 sob consulta
K0253.2A37X20açoamarelo RAL 10215/16-183215,519333,52,620 sob consulta
K0253.2A3X40açografite RAL 70215/16-183215,519333,52,640 sob consulta
K0253.2A35X40açocinza RAL 70355/16-183215,519333,52,640 sob consulta
K0253.2A36X40açovermelho RAL 30205/16-183215,519333,52,640 sob consulta
K0253.2A37X40açoamarelo RAL 10215/16-183215,519333,52,640 sob consulta
K0253.3A4X20açografite RAL 70213/8-16401923414320 sob consulta
K0253.3A45X20açocinza RAL 70353/8-16401923414320 sob consulta
K0253.3A46X20açovermelho RAL 30203/8-16401923414320 sob consulta
K0253.3A47X20açoamarelo RAL 10213/8-16401923414320 sob consulta
K0253.3A4X40açografite RAL 70213/8-16401923414340 sob consulta
K0253.3A45X40açocinza RAL 70353/8-16401923414340 sob consulta
K0253.3A46X40açovermelho RAL 30203/8-16401923414340 sob consulta
K0253.3A47X40açoamarelo RAL 10213/8-16401923414340 sob consulta
K0253.4A4X20açografite RAL 70213/8-16502431515,54,520 sob consulta
K0253.4A45X20açocinza RAL 70353/8-16502431515,54,520 sob consulta
K0253.4A46X20açovermelho RAL 30203/8-16502431515,54,520 sob consulta
K0253.4A47X20açoamarelo RAL 10213/8-16502431515,54,520 sob consulta
K0253.4A4X40açografite RAL 70213/8-16502431515,54,540 sob consulta
K0253.4A45X40açocinza RAL 70353/8-16502431515,54,540 sob consulta
K0253.4A46X40açovermelho RAL 30203/8-16502431515,54,540 sob consulta
K0253.4A47X40açoamarelo RAL 10213/8-16502431515,54,540 sob consulta
K0253.4A5X30açografite RAL 70211/2-13502431515,54,530 sob consulta
K0253.4A55X30açocinza RAL 70351/2-13502431515,54,530 sob consulta
K0253.4A56X30açovermelho RAL 30201/2-13502431515,54,530 sob consulta
K0253.4A57X30açoamarelo RAL 10211/2-13502431515,54,530 sob consulta
K0253.4A5X60açografite RAL 70211/2-13502431515,54,560 sob consulta
K0253.4A55X60açocinza RAL 70351/2-13502431515,54,560 sob consulta
K0253.4A56X60açovermelho RAL 30201/2-13502431515,54,560 sob consulta
K0253.4A57X60açoamarelo RAL 10211/2-13502431515,54,560 sob consulta
K0253.01A2X20aço inoxidávelgrafite RAL 70211/4-20251217253220 sob consulta
K0253.01A25X20aço inoxidávelcinza RAL 70351/4-20251217253220 sob consulta
K0253.01A26X20aço inoxidávelvermelho RAL 30201/4-20251217253220 sob consulta
K0253.01A27X20aço inoxidávelamarelo RAL 10211/4-20251217253220 sob consulta
K0253.01A2X30aço inoxidávelgrafite RAL 70211/4-20251217253230 sob consulta
K0253.01A25X30aço inoxidávelcinza RAL 70351/4-20251217253230 sob consulta
K0253.01A26X30aço inoxidávelvermelho RAL 30201/4-20251217253230 sob consulta
K0253.01A27X30aço inoxidávelamarelo RAL 10211/4-20251217253230 sob consulta
K0253.02A3X20aço inoxidávelgrafite RAL 70215/16-183215,519333,52,620 sob consulta
K0253.02A35X20aço inoxidávelcinza RAL 70355/16-183215,519333,52,620 sob consulta
K0253.02A36X20aço inoxidávelvermelho RAL 30205/16-183215,519333,52,620 sob consulta
K0253.02A37X20aço inoxidávelamarelo RAL 10215/16-183215,519333,52,620 sob consulta
K0253.02A3X40aço inoxidávelgrafite RAL 70215/16-183215,519333,52,640 sob consulta
K0253.02A35X40aço inoxidávelcinza RAL 70355/16-183215,519333,52,640 sob consulta
K0253.02A36X40aço inoxidávelvermelho RAL 30205/16-183215,519333,52,640 sob consulta
K0253.02A37X40aço inoxidávelamarelo RAL 10215/16-183215,519333,52,640 sob consulta
K0253.03A4X20aço inoxidávelgrafite RAL 70213/8-16401923414320 sob consulta
K0253.03A45X20aço inoxidávelcinza RAL 70353/8-16401923414320 sob consulta
K0253.03A46X20aço inoxidávelvermelho RAL 30203/8-16401923414320 sob consulta
K0253.03A47X20aço inoxidávelamarelo RAL 10213/8-16401923414320 sob consulta
K0253.03A4X40aço inoxidávelgrafite RAL 70213/8-16401923414340 sob consulta
K0253.03A45X40aço inoxidávelcinza RAL 70353/8-16401923414340 sob consulta
K0253.03A46X40aço inoxidávelvermelho RAL 30203/8-16401923414340 sob consulta
K0253.03A47X40aço inoxidávelamarelo RAL 10213/8-16401923414340 sob consulta
K0253.04A4X20aço inoxidávelgrafite RAL 70213/8-16502431515,54,520 sob consulta
K0253.04A45X20aço inoxidávelcinza RAL 70353/8-16502431515,54,520 sob consulta
K0253.04A46X20aço inoxidávelvermelho RAL 30203/8-16502431515,54,520 sob consulta
K0253.04A47X20aço inoxidávelamarelo RAL 10213/8-16502431515,54,520 sob consulta
K0253.04A4X40aço inoxidávelgrafite RAL 70213/8-16502431515,54,540 sob consulta
K0253.04A45X40aço inoxidávelcinza RAL 70353/8-16502431515,54,540 sob consulta
K0253.04A46X40aço inoxidávelvermelho RAL 30203/8-16502431515,54,540 sob consulta
K0253.04A47X40aço inoxidávelamarelo RAL 10213/8-16502431515,54,540 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33