Grupos de mercadorias
Manípulos bola com rosca fêmea - inch
K0253_IG inch

Manípulos bola com rosca fêmea - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0253_IG inch Manípulos bola com rosca fêmea - inch 254 kB

Desenhos

Manípulos bola com rosca fêmea - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
DD1D2D3HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0253.1A2açografite RAL 70211/4-20251217253210 sob consulta
K0253.1A25açocinza RAL 70351/4-20251217253210 sob consulta
K0253.1A26açovermelho RAL 30201/4-20251217253210 sob consulta
K0253.1A27açoamarelo RAL 10211/4-20251217253210 sob consulta
K0253.2A3açografite RAL 70215/16-183215,519333,52,614 sob consulta
K0253.2A35açocinza RAL 70355/16-183215,519333,52,614 sob consulta
K0253.2A36açovermelho RAL 30205/16-183215,519333,52,614 sob consulta
K0253.2A37açoamarelo RAL 10215/16-183215,519333,52,614 sob consulta
K0253.3A4açografite RAL 70213/8-16401923414314 sob consulta
K0253.3A45açocinza RAL 70353/8-16401923414314 sob consulta
K0253.3A46açovermelho RAL 30203/8-16401923414314 sob consulta
K0253.3A47açoamarelo RAL 10213/8-16401923414314 sob consulta
K0253.4A4açografite RAL 70213/8-16502431515,54,514 sob consulta
K0253.4A45açocinza RAL 70353/8-16502431515,54,514 sob consulta
K0253.4A46açovermelho RAL 30203/8-16502431515,54,514 sob consulta
K0253.4A47açoamarelo RAL 10213/8-16502431515,54,514 sob consulta
K0253.4A5açografite RAL 70211/2-13502431515,54,518 sob consulta
K0253.4A55açocinza RAL 70351/2-13502431515,54,518 sob consulta
K0253.4A56açovermelho RAL 30201/2-13502431515,54,518 sob consulta
K0253.4A57açoamarelo RAL 10211/2-13502431515,54,518 sob consulta
K0253.01A2aço inoxidávelgrafite RAL 70211/4-20251217253210 sob consulta
K0253.01A25aço inoxidávelcinza RAL 70351/4-20251217253210 sob consulta
K0253.01A26aço inoxidávelvermelho RAL 30201/4-20251217253210 sob consulta
K0253.01A27aço inoxidávelamarelo RAL 10211/4-20251217253210 sob consulta
K0253.02A3aço inoxidávelgrafite RAL 70215/16-183215,519333,52,614 sob consulta
K0253.02A35aço inoxidávelcinza RAL 70355/16-183215,519333,52,614 sob consulta
K0253.02A36aço inoxidávelvermelho RAL 30205/16-183215,519333,52,614 sob consulta
K0253.02A37aço inoxidávelamarelo RAL 10215/16-183215,519333,52,614 sob consulta
K0253.03A4aço inoxidávelgrafite RAL 70213/8-16401923414314 sob consulta
K0253.03A45aço inoxidávelcinza RAL 70353/8-16401923414314 sob consulta
K0253.03A46aço inoxidávelvermelho RAL 30203/8-16401923414314 sob consulta
K0253.03A47aço inoxidávelamarelo RAL 10213/8-16401923414314 sob consulta
K0253.04A4aço inoxidávelgrafite RAL 70213/8-16502431515,54,514 sob consulta
K0253.04A45aço inoxidávelcinza RAL 70353/8-16502431515,54,514 sob consulta
K0253.04A46aço inoxidávelvermelho RAL 30203/8-16502431515,54,514 sob consulta
K0253.04A47aço inoxidávelamarelo RAL 10213/8-16502431515,54,514 sob consulta
K0253.04A5aço inoxidávelgrafite RAL 70211/2-13502431515,54,518 sob consulta
K0253.04A55aço inoxidávelcinza RAL 70351/2-13502431515,54,518 sob consulta
K0253.04A56aço inoxidávelvermelho RAL 30201/2-13502431515,54,518 sob consulta
K0253.04A57aço inoxidávelamarelo RAL 10211/2-13502431515,54,518 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33