Grupos de mercadorias
Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos
K2372

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Revestimento de poliuretano (PUR).
Rolamento de aço.
Versão:Revestimento marrom escuro.Indicação:O revestimento é firmemente moldado em um rolamento de esferas. O revestimento é de camada dupla com diâmetro D = 40 mm.

A vantagem do revestimento de PUR é sua operação silenciosa.

As rodas de guia não são adequadas para uso em altas temperaturas e alta umidade, ou quando expostas à água. As rodas de guia são resistentes ao óleo, que não contém solventes. Os solventes que contêm óleo podem causar inchaço ou deterioração da resistência.

A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
Acessórios:Pinos correspondentes K2378.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2372 Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos 182 kB

Desenhos (visão geral)

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma A

mais informações

Desenhos

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBDD1FormaTipo
da forma
Rolamento
de esferas
Carga
radial
N
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2372.005014145012Asem colar6201-2RS470K2378.3012100 sob consulta
K2372.0020088206Asem colar696-2RS63K2378.3006055 sob consulta
K2372.00301111308Asem colar608-2RS167K2378.3008070 sob consulta
K2372.0025099256Asem colar626-2RS93K2378.3006060 sob consulta
K2372.005515155515Asem colar6202-2RS510K2378.3015110 sob consulta
K2372.004514144512Asem colar6201-2RS402K2378.3012100 sob consulta
K2372.006015156015Asem colar6202-2RS539K2378.3015110 sob consulta
K2372.00351111358Asem colar608-2RS225K2378.3008070 sob consulta
K2372.004012124010Asem colar6000-2RS314K2378.3010080 sob consulta

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma B

mais informações

Desenhos

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1DD1D2FormaTipo
da forma
Rolamento
de esferas
Carga
radial
N
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2372.1020088112068,6Bcom colar696-2RS63K2378.3006110 sob consulta
K2372.1025099122569,3Bcom colar626-2RS93K2378.3006110 sob consulta
K2372.103011111530812Bcom colar608-2RS167K2378.3008130 sob consulta
K2372.103511111535812Bcom colar608-2RS225K2378.3008130 sob consulta
K2372.1040121216401014Bcom colar6000-2RS314K2378.3010160 sob consulta
K2372.1045141418451218,3Bcom colar6201-2RS402K2378.3012160 sob consulta
K2372.1050141418501218,3Bcom colar6201-2RS470K2378.3012160 sob consulta
K2372.1055151519551521,6Bcom colar6202-2RS510K2378.3015170 sob consulta
K2372.1060151519601521,6Bcom colar6202-2RS539K2378.3015170 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33