Grupos de mercadorias
Tampão de ajuste em plástico sem aplicações para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo
K2033_A

Tampão de ajuste em plástico sem aplicações para tubos redondos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em poliamida.Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:O ajuste da base deve ser feito sem carga.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.

O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.

Forma A: a partir de 60 mm com porca roscada montada.
Aplicação:Os tampões de ajuste são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Adequado para pisos duros e macios. Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2033_A Tampão de ajuste em plástico sem aplicações para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo 290 kB

Desenhos

Tampão de ajuste em plástico sem aplicações para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
D

D1HH1LL1L2SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2033.0025152022para tubos redondosAredondo25M165519,72229,5241,5Ø25x1,5-2 sob consulta
K2033.0025152060para tubos redondosAredondo25M165519,760-241,5Ø25x1,5-2 sob consulta
K2033.0030101529para tubos redondosAredondo30M225519,729-283Ø30x1-1,5 sob consulta
K2033.0030101560para tubos redondosAredondo30M225519,760-283Ø30x1-1,5 sob consulta
K2033.0032152029para tubos redondosAredondo32M225519,729-283Ø32x1,5-2 sob consulta
K2033.0032152060para tubos redondosAredondo32M225519,760-283Ø32x1,5-2 sob consulta
K2033.0035152029para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x1,5-2 sob consulta
K2033.0035202529para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x2-2,5 sob consulta
K2033.0035152060para tubos redondosAredondo35M225529,360-283Ø35x1,5-2 sob consulta
K2033.0035202560para tubos redondosAredondo35M225529,360-283Ø35x2-2,5 sob consulta
K2033.0038152029para tubos redondosAredondo38M225529,329-283Ø38x1,5-2 sob consulta
K2033.0038152060para tubos redondosAredondo38M225529,360-283Ø38x1,5-2 sob consulta
K2033.0040152029para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x1,5-2 sob consulta
K2033.0040202529para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x2-2,5 sob consulta
K2033.0040152060para tubos redondosAredondo40M225529,360-283Ø40x1,5-2 sob consulta
K2033.0040202560para tubos redondosAredondo40M225529,360-283Ø40x2-2,5 sob consulta
K2033.0042152031para tubos redondosAredondo42M305529,331-413Ø42x1,5-2 sob consulta
K2033.0042152060para tubos redondosAredondo42M305529,360-413Ø42x1,5-2 sob consulta
K2033.0045152031para tubos redondosAredondo45M305529,331-413Ø45x1,5-2 sob consulta
K2033.0045152060para tubos redondosAredondo45M305529,360-413Ø45x1,5-2 sob consulta
K2033.0050152031para tubos redondosAredondo50M305529,331-413Ø50x1,5-2 sob consulta
K2033.0050202531para tubos redondosAredondo50M305529,331-413Ø50x2-2,5 sob consulta
K2033.0050152060para tubos redondosAredondo50M305529,360-413Ø50x1,5-2 sob consulta
K2033.0050202560para tubos redondosAredondo50M305529,360-413Ø50x2-2,5 sob consulta
K2033.0051122031para tubos redondosAredondo50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 sob consulta
K2033.0051122060para tubos redondosAredondo50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 sob consulta
K2033.0060152080para tubos redondosAredondo60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 sob consulta
K2033.0080152040para tubos redondosAredondo80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 sob consulta
K2033.0080152080para tubos redondosAredondo80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33