Grupos de mercadorias
Tampão de ajuste em plástico com inserção antiderrapante para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo
K2034_A

Tampão de ajuste em plástico com inserção antiderrapante para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em poliamida.
Com inserção antiderrapante em elastômero de poliuretano.
Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:O ajuste da base deve ser feito sem carga.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.

O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.

Forma A e forma B: a partir de 60 mm com porca roscada montada.
Aplicação:Os tampões de ajuste são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para evitar um deslizamento em pisos lisos.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2034_A Tampão de ajuste em plástico com inserção antiderrapante para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo 284 kB

Desenhos

Tampão de ajuste em plástico com inserção antiderrapante para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
DD1

HH1LL1L2SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2034.00251520para tubos redondosAredondo25M165519,72229241,5Ø25x1,5-2 sob consulta
K2034.00301015para tubos redondosAredondo30M225519,729-283Ø30x1-1,5 sob consulta
K2034.00301520para tubos redondosAredondo30M22552729-282,5Ø30x1,5-2 sob consulta
K2034.00321520para tubos redondosAredondo32M225519,729-283Ø32x1,5-2 sob consulta
K2034.00351520para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x1,5-2 sob consulta
K2034.00352025para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x2-2,5 sob consulta
K2034.00381520para tubos redondosAredondo38M225529,329-283Ø38x1,5-2 sob consulta
K2034.00401520para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x1,5-2 sob consulta
K2034.00402025para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x2-2,5 sob consulta
K2034.00421520para tubos redondosAredondo42M305529,331-413Ø42x1,5-2 sob consulta
K2034.00451520para tubos redondosAredondo45M305529,331-413Ø45x1,5-2 sob consulta
K2034.00501520para tubos redondosAredondo50M305529,331-413Ø50x1,5-2 sob consulta
K2034.00511220para tubos redondosAredondo50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 sob consulta
K2034.00601520para tubos redondosAredondo60S42X261034,740-583Ø60x1,5-2 sob consulta
K2034.00801520para tubos redondosAredondo80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33