Grupos de mercadorias
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
K0660

Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão:carbonitretado e preto oxidado.
Elemento do manípulo azul, preto ou vermelho.
Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.Sob consulta:cabos com cores adicionais.Acessórios:K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0660 Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável 517 kB
 Indicações técnicas para grampos rápidos com trava de segurança 574 kB

Desenhos

Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
Molde
de furação
Ângulo de abertura
braço de fixação
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
Código do
artigo cantoneira
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K0660.004001azul ultramarino RAL 5002187°69°80400500250300K0098.02  sob consulta
K0660.005001azul ultramarino RAL 5002286°67°100650900550620K0098.02  sob consulta
K0660.006001azul ultramarino RAL 5002386°67°160135019007201200K0098.04  sob consulta
K0660.008001azul ultramarino RAL 5002386°67°200200028008301400K0098.04  sob consulta
K0660.010001azul ultramarino RAL 5002390°71°2502200450012002800K0098.06  sob consulta
K0660.012001azul ultramarino RAL 5002488°68°2802400550010002800K0098.06  sob consulta
K0660.004000grafite RAL 7021187°69°80400500250300K0098.02  sob consulta
K0660.005000grafite RAL 7021286°67°100650900550620K0098.02  sob consulta
K0660.006000grafite RAL 7021386°67°160135019007201200K0098.04  sob consulta
K0660.008000grafite RAL 7021386°67°200200028008301400K0098.04  sob consulta
K0660.010000grafite RAL 7021390°71°2502200450012002800K0098.06  sob consulta
K0660.012000grafite RAL 7021488°68°2802400550010002800K0098.06  sob consulta
K0660.004003vermelho RAL 3020187°69°80400500250300K0098.02  sob consulta
K0660.005003vermelho RAL 3020286°67°100650900550620K0098.02  sob consulta
K0660.006003vermelho RAL 3020386°67°160135019007201200K0098.04  sob consulta
K0660.008003vermelho RAL 3020386°67°200200028008301400K0098.04  sob consulta
K0660.010003vermelho RAL 3020390°71°2502200450012002800K0098.06  sob consulta
K0660.012003vermelho RAL 3020488°68°2802400550010002800K0098.06  sob consulta
Código do artigo

Cor
dos componentes
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0660.004001azul ultramarino RAL 5002M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7  sob consulta
K0660.005001azul ultramarino RAL 5002M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  sob consulta
K0660.006001azul ultramarino RAL 5002M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  sob consulta
K0660.008001azul ultramarino RAL 5002M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  sob consulta
K0660.010001azul ultramarino RAL 5002M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9  sob consulta
K0660.012001azul ultramarino RAL 5002M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122  sob consulta
K0660.004000grafite RAL 7021M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7  sob consulta
K0660.005000grafite RAL 7021M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  sob consulta
K0660.006000grafite RAL 7021M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  sob consulta
K0660.008000grafite RAL 7021M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  sob consulta
K0660.010000grafite RAL 7021M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9  sob consulta
K0660.012000grafite RAL 7021M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122  sob consulta
K0660.004003vermelho RAL 3020M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7  sob consulta
K0660.005003vermelho RAL 3020M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  sob consulta
K0660.006003vermelho RAL 3020M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  sob consulta
K0660.008003vermelho RAL 3020M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  sob consulta
K0660.010003vermelho RAL 3020M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9  sob consulta
K0660.012003vermelho RAL 3020M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33