Grupos de mercadorias
Fechos de pressão em plástico com botão, giratório
K1654

Fechos de pressão em plástico com botão, giratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:PC/ABS.Versão:Preto, banhado a cromo, branco ou bege.Indicação:Estes fechos de pressão com botão embutido são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.

Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Torque máx. para o aperto da porca: 4,2 Nm.
Modo de operação:No estado inativo, o botão se encontra alinhado com a carcaça. Ao pressionar o elemento de acionamento, este é projetado para fora e o fecho pode ser aberto
girando para a esquerda ou para a direita.
O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. Pressione o botão novamente para retornar ao estado inativo.
Aplicação:- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
Montagem:1. Faça o recorte de montagem de acordo com o esboço.
2. Instalação da cantoneira de montagem.
3. Fixação da parte traseira com a porca de montagem
FornecimentoA porca de montagem e a cantoneira estão incluídas no fornecimento.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho:
1) Botão
2) Pino-guia antitorção
3) Folha da porta
4) Estrutura
5) Porca de montagem
6) Carcaça
7) Cantoneira para montagem
8) Para pino-guia (opcional)
9) Abertura antitorção (opcional)
10) Recorte para montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1654 Fechos de pressão em plástico com botão, giratório 259 kB

Desenhos

Fechos de pressão em plástico com botão, giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
AB

B1B2B3B4B5DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADAces.PreçoEncomendar
K1654.247400preto284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 sob consulta
K1654.247401banhado a cromo284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 sob consulta
K1654.247402branco284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 sob consulta
K1654.247403bege284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 sob consulta
Código do artigoCor
do corpo
básico
LL1L2L3L4TT1Carga máx.
de operação
em N
Faixa de
temperatura
°C
S=Espessura da
porta em mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1654.247400preto39,8734,427,21518,5133310-30 até 601,2-19 sob consulta
K1654.247401banhado a cromo39,8734,427,21518,5133310-30 até 601,2-19 sob consulta
K1654.247402branco39,8734,427,21518,5133310-30 até 601,2-19 sob consulta
K1654.247403bege39,8734,427,21518,5133310-30 até 601,2-19 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33