Código do artigo | Material dos componentes | Superfície Corpo básico | Forma | D1 | B | D2 | D3 Pino roscado | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0406.300301 | aço | superfície sem tratamento | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | sob consulta | |
K0406.300401 | aço | superfície sem tratamento | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | sob consulta | |
K0406.300501 | aço | superfície sem tratamento | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | sob consulta | |
K0406.300601 | aço | superfície sem tratamento | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | sob consulta | |
K0406.300701 | aço | superfície sem tratamento | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | sob consulta | |
K0406.300801 | aço | superfície sem tratamento | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | sob consulta | |
K0406.300901 | aço | superfície sem tratamento | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301001 | aço | superfície sem tratamento | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301101 | aço | superfície sem tratamento | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301201 | aço | superfície sem tratamento | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301401 | aço | superfície sem tratamento | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301501 | aço | superfície sem tratamento | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301601 | aço | superfície sem tratamento | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301801 | aço | superfície sem tratamento | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.302001 | aço | superfície sem tratamento | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.302401 | aço | superfície sem tratamento | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.302501 | aço | superfície sem tratamento | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | sob consulta | |
K0406.302601 | aço | superfície sem tratamento | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | sob consulta | |
K0406.302801 | aço | superfície sem tratamento | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.303001 | aço | superfície sem tratamento | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | sob consulta | |
K0406.303201 | aço | superfície sem tratamento | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.303501 | aço | superfície sem tratamento | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.303601 | aço | superfície sem tratamento | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.303801 | aço | superfície sem tratamento | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.304001 | aço | superfície sem tratamento | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.304201 | aço | superfície sem tratamento | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.304501 | aço | superfície sem tratamento | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.304801 | aço | superfície sem tratamento | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305001 | aço | superfície sem tratamento | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305201 | aço | superfície sem tratamento | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305501 | aço | superfície sem tratamento | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305601 | aço | superfície sem tratamento | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305801 | aço | superfície sem tratamento | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.306001 | aço | superfície sem tratamento | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.306301 | aço | superfície sem tratamento | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.306501 | aço | superfície sem tratamento | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | sob consulta | |
K0406.306801 | aço | superfície sem tratamento | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | sob consulta | |
K0406.307001 | aço | superfície sem tratamento | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | sob consulta | |
K0406.307201 | aço | superfície sem tratamento | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | sob consulta | |
K0406.307501 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | sob consulta | |
K0406.308001 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | sob consulta | |
K0406.308501 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | sob consulta | |
K0406.309001 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | sob consulta | |
K0406.310001 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | sob consulta | |
K0406.300303 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | sob consulta | |
K0406.300403 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | sob consulta | |
K0406.300503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | sob consulta | |
K0406.300603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | sob consulta | |
K0406.300703 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | sob consulta | |
K0406.300803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | sob consulta | |
K0406.300903 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301103 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301403 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.301803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.302003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | sob consulta | |
K0406.302403 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.302503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | sob consulta | |
K0406.302603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | sob consulta | |
K0406.302803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.303003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | sob consulta | |
K0406.303203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.303503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.303603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.303803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | sob consulta | |
K0406.304003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.304203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.304503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.304803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.305803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.306003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.306303 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | sob consulta | |
K0406.306503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | sob consulta | |
K0406.306803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | sob consulta | |
K0406.307003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | sob consulta | |
K0406.307203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | sob consulta | |
K0406.307503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | sob consulta | |
K0406.308003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | sob consulta | |
K0406.308503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | sob consulta | |
K0406.309003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | sob consulta | |
K0406.310003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | sob consulta | |