Grupos de mercadorias
Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma A, superfície plana, endurecida
K0301_A

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma A, superfície...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Indicação:Os pés para dispositivos são utilizados para o suporte de peças de trabalho e dispositivos, tanto usinados como não usinados. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0301_A Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma A, superfície plana, endurecida 165 kB

Desenhos

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma A, superfície plana, endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDEGHTSWCADAces.PreçoEncomendar
K0301.106X20A9,52M6201210 sob consulta
K0301.106X40A9,52M6401210 sob consulta
K0301.110X32A16,53M10321817 sob consulta
K0301.110X63A16,53M10631817 sob consulta
K0301.112X32A18,53M12321819 sob consulta
K0301.112X63A18,53M12631819 sob consulta
K0301.116X50A234M16502424 sob consulta
K0301.116X100A234M161002424 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33