Grupos de mercadorias
Elemento de fixação e centralização em furos redondo
K1166

Elemento de fixação e centralização em furos redondo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:endurecido (33-39 HRC) e brunido.Indicação:O elemento de fixação e centragem em furos possibilita a centragem e fixação de uma peça em um furo.
As superfícies com ranhuras alcançam grandes forças de fixação.
Estes elementos podem ser encomendados opcionalmente com parafuso de cabeça cilíndrica ou escareada.
Elementos de fixação e centragem em furos atuam com força de fixação para baixo.
Indicação de desenho:
Forma A: com parafuso de cabeça chata
Forma B: com parafuso de cabeça cilíndrica

Medida H corresponde à altura com ≥D.
Medida L corresponde ao comprimento com ≥D.

1) O-Ring

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1166 Elemento de fixação e centralização em furos redondo 322 kB
 Indicação técnica- elementos de fixação e centragem em furos, redondos 56 kB

Desenhos (visão geral)

Elemento de fixação e centralização em furos redondo
Elemento de fixação e centralização em furos redondo

Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça escareada, Forma A

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça escareada, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD=RoscaD
mín.
D
máx.
HH1LSWForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1166.10804AM4x12810,35,50,97,32,50,92,1 sob consulta
K1166.11005AM5X151012,36,41,19,131,54,3 sob consulta
K1166.11206AM6X181216,38,61,311,242,17,3 sob consulta
K1166.11608AM8X25162211,51,616,25418 sob consulta

Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça cilíndrica, Forma B

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça cilíndrica, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD=RoscaD
mín.
D
máx.
HH1LSWForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1166.20804BM4x12810,35,55,17,131,52,7 sob consulta
K1166.21005BM5X151012,36,46,2942,55,4 sob consulta
K1166.21206BM6X181216,38,67,910,6559,1 sob consulta
K1166.21608BM8X25162211,510,415,46925 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33