Grupos de mercadorias
Suporte em O
K1933

Coxim elástico em O em aço com rosca macho bilateral

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os coxins elásticos em O dispõem de uma característica de elasticidade muito macio, por isto, também são chamados de suportes de baixa frequência. Eles servem como suporte amortecedor de instrumentos com pouca vibração, componentes elétricos, bem como para a fixação de agregados leves e aparelhos de mecânica de precisão.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.

A característica de elasticidade do coxim elástico em O aumenta na sequência X, Y e Z. A principal direção de suporte de carga é o eixo longitudinal dos pinos roscados (direção Z).

Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1933 Coxim elástico em O em aço com rosca macho bilateral 156 kB
 Indicações técnicas para amortecedores de borracha 37,8 kB

Desenhos

Coxim elástico em O em aço com rosca macho bilateral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1DD1

GHLF1
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1933.012012579,59,5106M412,5108 sob consulta
K1933.01401757136146M4171018 sob consulta
K1933.0250305720122512M5301055 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33