Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Sob consulta:Roscas fêmea, tolerâncias de furos e versões especiais adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1444 Alavanca de fixação em aço inoxidável 100 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaFormaTamanho

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAces.PreçoEncomendar
K1444.2082rosca fêmea1M81824102540-32,588,1- sob consulta
K1444.2102rosca fêmea1M101824102540-32,588,1- sob consulta
K1444.21012rosca fêmea2M102028123246-36,5104- sob consulta
K1444.2122rosca fêmea2M122028123246-36,5104- sob consulta
K1444.2162rosca fêmea3M162333133252-41126,5- sob consulta
K1444.2202rosca fêmea4M202641133261-49128,5- sob consulta
K1444.1102furo de ajuste1102224102540-32,588,1- sob consulta
K1444.1122furo de ajuste2122528123246-36,5104- sob consulta
K1444.1142furo de ajuste2142528123246-36,5104- sob consulta
K1444.1162furo de ajuste3162833133252-41126,5- sob consulta
K1444.1202furo de ajuste4203241133261-49128,5- sob consulta
K1444.208rosca fêmea20°1M8182410254052,532,584,515 sob consulta
K1444.210rosca fêmea20°1M10182410254052,532,584,515 sob consulta
K1444.2101rosca fêmea20°2M1020281232466136,510015 sob consulta
K1444.212rosca fêmea20°2M1220281232466136,510015 sob consulta
K1444.216rosca fêmea20°3M162333133252724112115 sob consulta
K1444.220rosca fêmea20°4M202641133261804912315 sob consulta
K1444.110furo de ajuste20°110222410254052,532,584,515 sob consulta
K1444.112furo de ajuste20°21225281232466136,510015 sob consulta
K1444.114furo de ajuste20°21425281232466136,510015 sob consulta
K1444.116furo de ajuste20°3162833133252724112115 sob consulta
K1444.120furo de ajuste20°4203241133261804912315 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33