Groupes de marchandise
Écrou avec attache DIN 980 extension de gamme
K1146

Écrou avec attache DIN 980 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Écrous hexagonaux avec attache DIN 980 de forme V (tout métal, monobloc).

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Indication de dessin :
a) Acier
b) Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1146 Écrou avec attache DIN 980 extension de gamme 165 kB
 Classes de résistance 42 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 716 kB

Dessins

Écrou avec attache DIN 980 extension de gamme

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière du corps de baseClasse de résistanceD

EHMSWCAOAcc.PrixCommander
K1146.204acier8M47,664,22,27 Sur demande
K1146.205acier8M58,795,12,758 Sur demande
K1146.206acier8M611,0563,310 Sur demande
K1146.208acier8M814,3884,413 Sur demande
K1146.210acier8M1018,9105,517 Sur demande
K1146.212acier8M1221,1126,619 Sur demande
K1146.214acier8M1423,9147,722 Sur demande
K1146.216acier8M1626,76168,824 Sur demande
K1146.220acier8M2032,95201130 Sur demande
K1146.224acier8M2439,552413,236 Sur demande
K1146.227acier8M2745,22714,841 Sur demande
K1146.230acier8M3050,853016,546 Sur demande
K1146.308acier10M814,3884,413 Sur demande
K1146.310acier10M1018,9105,517 Sur demande
K1146.312acier10M1221,1126,619 Sur demande
K1146.314acier10M1423,9147,722 Sur demande
K1146.316acier10M1626,76168,824 Sur demande
K1146.320acier10M2032,95201130 Sur demande
K1146.324acier10M24352413,236 Sur demande
K1146.327acier10M2745,22714,841 Sur demande
K1146.330acier10M3050,853016,546 Sur demande
K1146.104acier inoxydable A270M47,663,22,27 Sur demande
K1146.105acier inoxydable A270M58,7942,758 Sur demande
K1146.106acier inoxydable A270M611,0553,310 Sur demande
K1146.108acier inoxydable A270M814,386,54,413 Sur demande
K1146.110acier inoxydable A270M1018,985,517 Sur demande
K1146.112acier inoxydable A270M1221,1106,619 Sur demande
K1146.114acier inoxydable A270M1423,9117,722 Sur demande
K1146.116acier inoxydable A270M1626,76138,824 Sur demande
K1146.120acier inoxydable A270M2032,95161130 Sur demande
K1146.124acier inoxydable A270M2439,551913,236 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Paraguay
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33