- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2036_BBouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en polyéthylène. Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.Finition :Corps de base noir.Nota :La surface en feutre permet un glissement et un déplacement en douceur et sans bruit.
Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.Utilisation :Les bouchons sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement aux sols fragiles et durs, tels que la pierre ou le stratifié, pour éviter les rayures.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Forme | Type de forme | A | H | H1 | L | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2036.13130520 | pour tube carré | B | carré | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | 13x13x0,5-2 |  | | Sur demande | | K2036.15150820 | pour tube carré | B | carré | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | 15x15x0,8-2 |  | | Sur demande | | K2036.16160820 | pour tube carré | B | carré | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 |  | | Sur demande | | K2036.18181530 | pour tube carré | B | carré | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 |  | | Sur demande | | K2036.20200830 | pour tube carré | B | carré | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 |  | | Sur demande | | K2036.22220830 | pour tube carré | B | carré | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 |  | | Sur demande | | K2036.25251030 | pour tube carré | B | carré | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 |  | | Sur demande | | K2036.30301025 | pour tube carré | B | carré | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|