Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier traité.Finition :Bruni.Nota :La force et le couple de serrage sont valables uniquement dans la plage de serrage (H5) indiquée.Avantages :Un design compact permettant une utilisation même dans les espaces réduits.
Des versions et des tailles variées.
Accessoires :Douille de guidage pour vérin de bridage K0017.
Douille de guidage pour vérin de bridage K0851.
Entretoise K0018.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0014_D Crochet de bridage mini, forme D 272 kB

Dessins

Crochet de bridage mini, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1H2H4H5
max.
plage de serrage
BLRVis ‡ tÍte cylindrique
DIN 912
Couple de
serrage
max. Nm
F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K0014.404118D1014M43724,514,57,5381418M4x302,72 Sur demande
K0014.406122D1216M54430,517,59,54101722M6x3573,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Paraguay
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33