- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1503_BBroche de serrage acier, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844. Centreurs et clavettes de serrage en acier 1.0715. Bague d'arrêt en acier.Finition :Poignée noire, avec revêtement plastique. Centreur et bague d'arrêt phosphatés. Clavettes de serrage brunies. Échelle graduée gravée au laser.Nota :Lors de la rotation de la manette indexable, les deux clavettes sont serrées dans l'alésage. La bague d'arrêt réglable sans palier permet de fixer en toute sécurité une ou plusieurs butées réglables d'épaisseur différente. Utilisation :Les broches de serrage sont idéales pour fixer des butées réglables d'épaisseur différente sur des tables à dépression / tables de soudage présentant un trou de 16 ou 28 mm de diamètre.Avantages :Plage de serrage réglable sans palier de 0 à 36 mm et de 0 à 75 mm. Indépendante de l'ajustement et de la qualité de surface de l'alésage (jusqu'à H12). Plage de serrage pouvant être préréglée facilement grâce à une échelle. Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces. Effet de plaquage également avec une table de faible épaisseur (≥8 mm ou ≥4 mm). Compatible avec les éléments de butée réglable courants.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A | D | D1 | H | H1 | H2 | B Plage de serrage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1503.0116 | B | 65 | 16 | 34 | 109 | 17,5 | 80 | 0-36 |  | | Sur demande | | K1503.0128 | B | 80 | 28 | 48 | 168 | 28 | 129 | 0-75 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|