Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple).
Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2178_Datasheet_31881_Estribos_de_carga--es 280 kB

Planos

Estribos de carga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1ABHLRSCapacidad
máxima de carga
kg
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K2178.08EstándarM81946,72267,812,510,99,74009,81 A petición
K2178.10EstándarM101946,72267,817,510,99,745016,7 A petición
K2178.12EstándarM1238,189,4461231922,419105037,3 A petición
K2178.16EstándarM1638,189,4461232922,419190080,4 A petición
K2178.201EstándarM2038,189,4461233422,4192150133 A petición
K2178.20EstándarM2058,7130,6701633235,625,43000133 A petición
K2178.24EstándarM2458,7130,6701633735,625,44200304 A petición
K2178.30EstándarM3081165,190221,74644,531,77000588 A petición
K2178.36EstándarM36106,4217,2115316,76857,244,411000981 A petición
K2178.42EstándarM42106,4217,2115316,76857,244,412500981 A petición
K2178.48EstándarM48106,4217,2115316,78857,244,413500981 A petición
K2178.112LargoM1238,189,446170,71922,419105037,3 A petición
K2178.116LargoM1638,189,446170,72922,419190080,4 A petición
K2178.1201LargoM2038,189,446170,73422,4192150133 A petición
K2178.120LargoM2058,7130,6702063235,625,43000133 A petición
K2178.124LargoM2458,7130,6702063735,625,44200304 A petición
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
Paraguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33