Grupos de mercancía
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
K2082

Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.

Versión:Pulido.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2082 Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento 266 kB

Planos

Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
K2082.05rosca a la derecha271845M58,5118611,1110361395,76 A petición
K2082.06rosca a la derecha302056M6101396,7512,7124013117,27,65 A petición
K2082.08rosca a la derecha362458M812,51612915,8751648141411,612,9 A petición
K2082.10rosca a la derecha43286,510M1015191410,519,052057131714,518 A petición
K2082.10125rosca cuadrada43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 A petición
K2082.12rosca a la derecha50326,512M1217,522161222,225226613191724 A petición
K2082.12125rosca cuadrada50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 A petición
K2082.16rosca a la derecha6442816M162227211528,5752885152228,539 A petición
K2082.1615rosca cuadrada6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 A petición
K2082.20rosca a la derecha77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 A petición
K2082.22rosca a la derecha84541222M22x1,53038282038,103711115325768 A petición
K2082.25rosca a la derecha91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 A petición
K2082.30rosca a la derecha110701530M30x2,04050372550,851145174188114 A petición
K2082.051rosca a la izquierda271845M58,5118611,1110361395,76 A petición
K2082.061rosca a la izquierda302056M6101396,7512,7124013117,27,65 A petición
K2082.081rosca a la izquierda362458M812,51612915,8751648141411,612,9 A petición
K2082.101rosca a la izquierda43286,510M1015191410,519,052057131714,518 A petición
K2082.101251rosca a la izquierda43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 A petición
K2082.121rosca a la izquierda50326,512M1217,522161222,225226613191724 A petición
K2082.121251rosca a la izquierda50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 A petición
K2082.161rosca a la izquierda6442816M162227211528,5752885152228,539 A petición
K2082.16151rosca a la izquierda6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 A petición
K2082.201rosca a la izquierda77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 A petición
K2082.221rosca a la izquierda84541222M22x1,53038282038,103711115325768 A petición
K2082.251rosca a la izquierda91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 A petición
K2082.301rosca a la izquierda110701530M30x2,04050372550,851145174188114 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Paraguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33