Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil dos trilhos com rolos: aço.
Rolo: plástico PP.
Eixo: aço.
Versão:Perfil dos trilhos com rolos: zincado.
Rolo: cor cinza semelhante ao RAL 7042. Versão ESD cor preta.
Eixo: zincado.
Indicação:Trilhos de rolos com capacidade de suporte de carga e silenciosos. O sistema já vem montado pronto para instalação. No trilho perfilado encontram-se rolos plásticos pré-montados, instalados sobre eixos de aço. A distância estreita entre centros garante um funcionamento silencioso e livre de falhas. Se necessário, o sistema de trilhos com rolos pode ser prolongado no tamanho desejado.

Acessórios disponíveis: suportes fixos e variáveis. Estes suportes permitem a conexão direta em tubos redondos ou de perfis Ø30 e em perfis de alumínio com medidas de 40 mm.

Forma A: sem flange de guiamento.
Forma B: com flange de guiamento.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K2135_A_Datasheet_31615_Trilhos_com_rolos_de_a_o_forma_A--pt 194 kB

Desenhos

Trilhos com rolos de aço, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Cor
dos componentes
L

Descargas
eletrostáticas
ESD
CADAces.PreçoEncomendar
K2135.120X2000Asem flange de guiamentocinza2000não 0,00 €
K2135.111X2000Asem flange de guiamentopreto2000sim 0,00 €

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Portugal
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33