- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0177_PBPoignée simple basse avec alésage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Eléments en acier : classe de résistance 5.8. Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de commutation simples. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.Sur demande :Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique). TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Mode de fixation | X | A=Longueur de poignée | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0177.106 | alésage | 6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0177.108 | alésage | 8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0177.110 | alésage | 10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0177.112 | alésage | 12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | K0177.116 | alésage | 16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | K0177.120 | alésage | 20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | | K0177.124 | alésage | 24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|