- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0174_NManette conique DIN 99, forme N avec taraudage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier poli. Inox 1.4301 grenaillé.Nota :Pour fixer la manette à un autre élément, le collage est plus économique que le goupillage. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | X | A=Longueur de poignée | B2 | D1 | D2 Sphère | H | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0174.206 | N | acier | M6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 0,00 € | | K0174.208 | N | acier | M8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0174.210 | N | acier | M10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 0,00 € | | K0174.212 | N | acier | M12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 0,00 € | | K0174.216 | N | acier | M16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K0174.220 | N | acier | M20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 0,00 € | | K0174.0206 | N | acier inoxydable A2 | M6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 0,00 € | | K0174.0208 | N | acier inoxydable A2 | M8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0174.0210 | N | acier inoxydable A2 | M10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 0,00 € | | K0174.0212 | N | acier inoxydable A2 | M12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 0,00 € | | K0174.0216 | N | acier inoxydable A2 | M16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K0174.0220 | N | acier inoxydable A2 | M20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|