- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2429Hierros de sujeción bilaterales |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1191.Versión:Bruñido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | L | L1 | B | H | D | F kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2429.05 | 32 | 8 | 12 | 8 | 5,5 | 3,42 |  | | 0,00 € | | K2429.06 | 40 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4,82 |  | | 0,00 € | | K2429.08 | 50 | 12 | 20 | 12 | 9 | 8,77 |  | | 0,00 € | | K2429.10 | 63 | 16 | 25 | 16 | 11 | 13,9 |  | | 0,00 € | | K2429.12 | 80 | 20 | 32 | 20 | 14 | 20,2 |  | | 0,00 € | | K2429.14 | 100 | 25 | 40 | 25 | 16 | 27,6 |  | | 0,00 € | | K2429.16 | 125 | 32 | 50 | 30 | 18 | 37,8 |  | | 0,00 € | | K2429.20 | 160 | 40 | 60 | 30 | 22 | 58,8 |  | | 0,00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|