- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2423Insertos roscados HeliCoil®plus |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301Versión:Verde.Indicación:Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier empresa metalúrgica o taller de reparaciones. Las perforaciones roscadas rotas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos. Perfección técnica y duración ilimitada, resistente contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos. La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia. Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición. A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | Insertos roscados | Longitud de los insertos en estado de montaje mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2423.0521 | Inserto Roscado | M5 | 5 |  | | 0,00 € | | K2423.0531 | Inserto Roscado | M5 | 7,5 |  | | 0,00 € | | K2423.0541 | Inserto Roscado | M5 | 10 |  | | 0,00 € | | K2423.0621 | Inserto Roscado | M6 | 6 |  | | 0,00 € | | K2423.0631 | Inserto Roscado | M6 | 9 |  | | 0,00 € | | K2423.0641 | Inserto Roscado | M6 | 12 |  | | 0,00 € | | K2423.0821 | Inserto Roscado | M8 | 8 |  | | 0,00 € | | K2423.0831 | Inserto Roscado | M8 | 12 |  | | 0,00 € | | K2423.0841 | Inserto Roscado | M8 | 16 |  | | 0,00 € | | K2423.1021 | Inserto Roscado | M10 | 10 |  | | 0,00 € | | K2423.1031 | Inserto Roscado | M10 | 15 |  | | 0,00 € | | K2423.1041 | Inserto Roscado | M10 | 20 |  | | 0,00 € | | K2423.1221 | Inserto Roscado | M12 | 12 |  | | 0,00 € | | K2423.1231 | Inserto Roscado | M12 | 18 |  | | 0,00 € | | K2423.1241 | Inserto Roscado | M12 | 24 |  | | 0,00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|